Codice articolo del costruttore: PA2-0010100
Marca: NORGREN
Prezzo: 240.25 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione d’esercizio massima: 19 Barra
Lunghezza del tubo O/D: 10 mm
Standard: DIN 74324
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PA2-0010100
Codice componente
|
---|
PA2-0010100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240.25 € | 1 | 5 giorni | 19 | 10 | DIN 74324 |
Loading...
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40 - 80 | Gamma | PA2 |
---|
Si trova sulla pagina di Tubo in nylon, il codice articolo è il seguente: PA2-0010100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA2-0010100.
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PA2-0006025C |
PA2-0006100 |
PA2-0008025C |
PA2-0012025C |
PA2-0012100 |
PA2-0014025C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 1 | 5 giorni | 27 | 6 | DIN 74324 | ||
81.03 € | 1 | 5 giorni | 27 | 6 | DIN 74324 | ||
33.75 € | 1 | 5 giorni | 19 | 8 | DIN 74324 | ||
76.45 € | 1 | 5 giorni | 19 | 12 | DIN 74324 | ||
271.07 € | 1 | 5 giorni | 19 | 12 | DIN 74324 | ||
96.38 € | 1 | 5 giorni | - | 14 | - |