Codice articolo del costruttore: 187.5-27-48-A-NI
Marca: GANTER
Prezzo: 21.84 €
Tempi di consegna: 7 giorni
d2: 9
d3: 18
d4: 13
d5: -
h1: 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
187.5-27-48-A-NI
Codice componente
|
---|
187.5-27-48-A-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | w | Numero di denti z | Tipo | t2 | l1 | d6 | l6 | h3 | l3 | h5 | d8 | t1 | k | s1 | b | d1 | m2 | m1 | l4 | l2 | l5 | h4 | Peso (g) | d7 | s2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | 18 | 13 | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | A. Perno. non filettato (da saldare) | - | 21 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | - | 20 | - | - | 69.0 | - | 12 |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |
---|
Si trova sulla pagina di Piastra di chiusura in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 187.5-27-48-A-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 187.5-27-48-A-NI.
Configura
Proprietà di base
d5
t2
d6
l6
l3
h5
d8
t1
k
b
m2
m1
l4
l5
h4
d7
d2
d3
d4
h1
h2
w
Numero di denti z
Tipo
l1
h3
s1
d1
l2
Peso(g)
s2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
187.5-27-48-B-NI |
187.5-27-48-C-NI |
187.5-27-48-DH-NI |
187.5-27-48-E-NI |
187.5-27-60-A-NI |
187.5-27-60-B-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | w | Numero di denti z | Tipo | t2 | l1 | d6 | l6 | h3 | l3 | h5 | d8 | t1 | k | s1 | b | d1 | m2 | m1 | l4 | l2 | l5 | h4 | Peso (g) | d7 | s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | 18 | 13 | M 8 | 8 | 16 | 0.8 | 48 | B. Perno. Con filettatura femmina | - | 21 | - | - | 3 | 40.5 | - | - | 12 | - | 14 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 51.0 | - | 12 | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | 18 | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | C. Perno. Con filettatura maschio | 17 | - | M 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | 21 | - | 20 | - | 46.0 | - | 12 | |
19.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | DH. Flangia di fissaggio. Orizzontale | - | - | - | 21 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 46 | 27 | - | 32 | - | - | - | 20 | 52.0 | 5.3 | 12 | |
14.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | E. Piastra (da saldare) | - | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - | 27 | 17 | - | - | - | - | - | 24.0 | - | 12 | |
21.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | 18 | 13 | - | 8 | 16 | 0.8 | 60 | A. Perno. non filettato (da saldare) | - | 21 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | - | 20 | - | - | 57.0 | - | 12 | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | 18 | 13 | M 8 | 8 | 16 | 0.8 | 60 | B. Perno. Con filettatura femmina | - | 21 | - | - | 3 | 40.5 | - | - | 12 | - | 14 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 12 |