Tubi flessibili da costruzione in acciaio inox (990-NI-D50-500-BL)

Tubi flessibili da costruzione in acciaio inox 990-NI-D50-500-BL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 990-NI-D50-500-BL

Marca: GANTER

Prezzo: 82.46

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo quadrato s1: -

Diametro_d1: D 50

w2: 3

w1: 3

d2: 44


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

990-NI-D50-500-BL

Codice componente
990-NI-D50-500-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo quadrato s1 Diametro_d1 w2 w1 d2 Peso
(g)
s2 Lunghezza l

82.46 €

1 Disponibile 7 giorni -D 5033441751.044500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura BL. Vuoto RoHS Ja Materiale NI. Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Tubi flessibili da costruzione in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 990-NI-D50-500-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 990-NI-D50-500-BL.

Tipologia prodotto

Codice componente
990-NI-D12-1000-BL
990-NI-D12-200-BL
990-NI-D12-500-BL
990-NI-D60-1000-BL
990-NI-D60-2000-BL
990-NI-D60-500-BL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo quadrato s1 Diametro_d1 w2 w1 d2 Peso
(g)
s2 Lunghezza l

22.58 €

1 Disponibile 7 giorni -D 121.51.59399.091000

8.08 €

1 Disponibile 7 giorni -D 121.51.5980.09200

13.50 €

1 Disponibile 7 giorni -D 121.51.59200.09500

205.48 €

1 Disponibile 7 giorni -D 60-4524800.0-1000

410.86 €

1 Disponibile 7 giorni -D 60-4529000.0-2000

104.98 €

1 Disponibile 7 giorni -D 60-4522500.0-500

Supporto tecnico