Piastre in acciaio inox con prigionieri filettati, cerniere GN GN GN (7247.6-NI-75-30-MT)

Piastre in acciaio inox con prigionieri filettati, cerniere GN GN GN 7247.6-NI-75-30-MT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7247.6-NI-75-30-MT

Marca: GANTER

Prezzo: 13.52

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

m1: 61

m2: 40

l1: 75

l2: 30

Peso: 79.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7247.6-NI-75-30-MT

Codice componente
7247.6-NI-75-30-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
m1 m2 l1 l2 Peso
(g)

13.52 €

1 Disponibile 7 giorni 6140753079.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

d1 M 6 d2 4 s 4
b 30 Finish MT. opaco. terra RoHS Ja
Materiale NI. Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Piastre in acciaio inox con prigionieri filettati, cerniere GN GN GN, il codice articolo è il seguente: 7247.6-NI-75-30-MT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7247.6-NI-75-30-MT.

Tipologia prodotto

Codice componente
7247.6-NI-60-20-MT
7247.6-NI-60-25-MT
7247.6-NI-60-30-MT
7247.6-NI-75-20-MT
7247.6-NI-75-25-MT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
m1 m2 l1 l2 Peso
(g)

12.00 €

1 Disponibile 7 giorni 4628602060.0

12.42 €

1 Disponibile 7 giorni 4628602563.0

13.20 €

1 Disponibile 7 giorni 4628603065.0

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni 6140752074.0

12.60 €

1 Disponibile 7 giorni 6140752577.0

Supporto tecnico