Codice articolo del costruttore: 7233-NI-60-L-MT
Marca: GANTER
Prezzo: 121.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
l3: 61
l4: 130
l5: 169
l6: 87.5
l7: 107.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7233-NI-60-L-MT
Codice componente
|
---|
7233-NI-60-L-MT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | d | h1 | h2 | s | m1 | m2 | x | r | y | Type | l1 | l2 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 61 | 130 | 169 | 87.5 | 107.5 | 17.4 | 147.1 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 34 | 125 | 50 | L. Angolo di fissaggio sinistro | 60 | 40 | 700.0 |
Loading...
h3 | 2.5 | Finish | MT. opaco. terra | RoHS | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NI. Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Cerniere multi-link in acciaio inox (GN 7237), il codice articolo è il seguente: 7233-NI-60-L-MT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7233-NI-60-L-MT.
Configura
Proprietà di base
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
d
h1
h2
s
m1
m2
x
r
y
Type
l1
l2
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7231-NI-40-R-MT |
7231-NI-50-L-MT |
7231-NI-50-R-MT |
7231-NI-60-L-MT |
7231-NI-60-R-MT |
7233-NI-60-R-MT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | d | h1 | h2 | s | m1 | m2 | x | r | y | Type | l1 | l2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | 78 | 95 | 23.9 | 75.8 | 23.9 | 85.8 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 11 | 77.5 | 29 | R. Angolo di fissaggio destro | 40 | 26 | 267.0 | |
111.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 46 | 101 | 126 | 37.2 | 97.9 | 37.2 | 108.6 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 19 | 97.5 | 37 | L. Angolo di fissaggio sinistro | 50 | 35 | 533.0 | |
111.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 46 | 101 | 126 | 37.2 | 97.9 | 37.2 | 108.6 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 19 | 97.5 | 37 | R. Angolo di fissaggio destro | 50 | 35 | 533.0 | |
121.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 61 | 126 | 163 | 63.9 | 117.8 | 63.9 | 138.6 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 22 | 127 | 47 | L. Angolo di fissaggio sinistro | 60 | 40 | 667.0 | |
121.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 61 | 126 | 163 | 63.9 | 117.8 | 63.9 | 138.6 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 22 | 127 | 47 | R. Angolo di fissaggio destro | 60 | 40 | 667.0 | |
121.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 61 | 130 | 169 | 87.5 | 107.5 | 17.4 | 147.1 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 34 | 125 | 50 | R. Angolo di fissaggio destro | 60 | 40 | 700.0 |