Cerniere, registrabili, pressofusione di zinco (127-ZD-52-40-B-SR)

Cerniere, registrabili, pressofusione di zinco 127-ZD-52-40-B-SR
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 127-ZD-52-40-B-SR

Marca: GANTER

Prezzo: 18.16

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

l3: 22

d1: 4.5

d2: 4

h1: 9.5

h2: 6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

127-ZD-52-40-B-SR

Codice componente
127-ZD-52-40-B-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l3 d1 d2 h1 h2 h3 m1 m2 x Type Finish Lunghezza l2 Larghezza l1 Peso
(g)
w

18.16 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530220.5B. regolabile orizzontalmenteSR405269.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale ZD. Zinco a pressofusione

Si trova sulla pagina di Cerniere, registrabili, pressofusione di zinco, il codice articolo è il seguente: 127-ZD-52-40-B-SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 127-ZD-52-40-B-SR.

Tipologia prodotto

Codice componente
127-ZD-52-40-B-SW
127-ZD-52-40-H-SR
127-ZD-52-40-H-SW
127-ZD-52-40-HB-SR
127-ZD-52-40-HB-SW
127-ZD-64-50-B-SR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
l3 d1 d2 h1 h2 h3 m1 m2 x Type Finish Lunghezza l2 Larghezza l1 Peso
(g)
w

18.16 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530220.5B. regolabile orizzontalmenteSW405269.02

18.10 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530220.5H. regolabile verticalmenteSR405269.02

18.10 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530220.5H. regolabile verticalmenteSW405269.02

18.16 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530220.5HB. Regolabile verticalmente e orizzontalmenteSR405269.02

18.16 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530220.5HB. Regolabile verticalmente e orizzontalmenteSW405269.02

18.62 €

1 Disponibile 7 giorni 285.5611.576.537270.75B. regolabile orizzontalmenteSR5064115.03

Supporto tecnico