Cerniere in acciaio inox, regolabili (GN 235)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
437-A4-40-40-A-GS
437-A4-50-50-A-GS
437-A4-60-60-A-GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l3 d h1 h2 h3 h4 m1 m2 Lunghezza l2 sw Larghezza l1 x1 x2 Peso
(g)

56.90 €

1 Disponibile 7 giorni 135.313.557142525402.5. 2.5400.5. 0.53. 3150.0

63.32 €

1 Disponibile 7 giorni 16.56.515.568163030503. 3500.75. 0.754. 4113.0

74.94 €

1 Disponibile 7 giorni 208.318.57.59.5193636604. 4601.5. 1.56. 6188.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type A. 2 x 2 fori per viti a testa svasata Finish GS. finitura opaca granigliata RoHS Ja
Materiale A4. Acciaio inox

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico