Cerniere in acciaio inox per impieghi gravosi, tese orizzontalmente (237.3-NI-90-60-A-GS)

Cerniere in acciaio inox per impieghi gravosi, tese orizzontalmente 237.3-NI-90-60-A-GS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 237.3-NI-90-60-A-GS

Marca: GANTER

Prezzo: 42.14

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

l3: 25.5

l4: 56

d1: 8.3

d2: 8

d3: 12.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

237.3-NI-90-60-A-GS

Codice componente
237.3-NI-90-60-A-GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l3 l4 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 m1 m2 m3 m4 m5 Type Finish Lunghezza l2 Larghezza l1 h5 Larghezza l1_1 Peso
(g)

42.14 €

1 Disponibile 7 giorni 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5A. con fori per viti a testa svasataGS609017-312.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale NI. Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox per impieghi gravosi, tese orizzontalmente, il codice articolo è il seguente: 237.3-NI-90-60-A-GS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 237.3-NI-90-60-A-GS.

Tipologia prodotto

Codice componente
237.3-NI-120-60-B-SW
237.3-NI-120-80-A-GS
237.3-NI-120-80-A-SW
237.3-NI-90-60-A-SW
237.3-NI-90-60-B-GS
237.3-NI-90-60-B-SW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
l3 l4 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 m1 m2 m3 m4 m5 Type Finish Lunghezza l2 Larghezza l1 h5 Larghezza l1_1 Peso
(g)

58.32 €

1 Disponibile 7 giorni 56568.3812.5131688.53453622.5--B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggioSW6012017120420.0

72.38 €

1 Disponibile 7 giorni 367510.31014.515201010.54-50302530A. con fori per viti a testa svasataGS8012021-685.0

78.78 €

1 Disponibile 7 giorni 367510.31014.515201010.54-50302530A. con fori per viti a testa svasataSW8012021-700.0

46.84 €

1 Disponibile 7 giorni 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5A. con fori per viti a testa svasataSW609017-312.0

43.94 €

1 Disponibile 7 giorni 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggioGS609017-319.0

48.44 €

1 Disponibile 7 giorni 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggioSW609017-320.0

Supporto tecnico