Cerniere, zinco pressofuso / alluminio (437.4-ZD-60-60-A2-SW)

Cerniere, zinco pressofuso / alluminio 437.4-ZD-60-60-A2-SW
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 437.4-ZD-60-60-A2-SW

Marca: GANTER

Prezzo: 25.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

l4: -

h4: 19

Type: A2. Posizione di indicizzazione. -90°. 0°. 90° e 180°. coppia di tenuta media

RoHS: Ja

x1: 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

437.4-ZD-60-60-A2-SW

Codice componente
437.4-ZD-60-60-A2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l4 h4 Type RoHS x1 Colore h5 Peso
(g)

25.90 €

1 Disponibile 7 giorni -19A2. Posizione di indicizzazione. -90°. 0°. 90° e 180°. coppia di tenuta mediaJa1SW-155.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

l3 20 d 8.3 h1 18.5
h2 7.5 h3 9.5 m1 36
m2 36 l1 60 l2 60
Materiale ZD. Zinco a pressofusione

Si trova sulla pagina di Cerniere, zinco pressofuso / alluminio, il codice articolo è il seguente: 437.4-ZD-60-60-A2-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 437.4-ZD-60-60-A2-SW.

Tipologia prodotto

Codice componente
437.2-ZD-60-60-A-SR
437.2-ZD-60-60-A-SW
437.3-ZD-60-60-L2-SR
437.3-ZD-60-60-L2-SW
437.4-ZD-60-60-C2-SR
437.4-ZD-60-60-C2-SW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
l4 h4 Type RoHS x1 Colore h5 Peso
(g)

25.12 €

1 Disponibile 7 giorni 4519A. 2 x 2 fori per viti a testa svasata--SR35191.0

25.12 €

1 Disponibile 7 giorni 4519A. 2 x 2 fori per viti a testa svasata--SW35192.0

19.22 €

1 Disponibile 7 giorni --L2. Ritorno a molla. Chiusura. Forza molla mediaJa1. 1SR-150.0

19.22 €

1 Disponibile 7 giorni --L2. Ritorno a molla. Chiusura. Forza molla mediaJa1. 1SW-149.0

26.04 €

1 Disponibile 7 giorni -19C2. Posizione di indicizzazione. -3° e 117°. coppia di tenuta mediaJa1SR-155.0

26.04 €

1 Disponibile 7 giorni -19C2. Posizione di indicizzazione. -3° e 117°. coppia di tenuta mediaJa1SW-155.0

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico