Volantini in acciaio inox, A4 (369.5-63-B10-A)

Volantini in acciaio inox, A4 369.5-63-B10-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 369.5-63-B10-A

Marca: GANTER

Prezzo: 21.10

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: A. senza slot

Codice foro: -

d3: -

b: -

l1: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

369.5-63-B10-A

Codice componente
369.5-63-B10-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Codice foro d3 b l1 l2 l3 s Blechstärke Finitura h1 h2 r Diametro maniglia d1 h3 ø d1 Durchmesser d2 Anzahl h4 Peso
(g)
t Materiale Diametro foro d2 Zylinderschraube Lunghezza l

21.10 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza slot---------2818--74-B 101818-4090.018--M 563

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Supporto tecnico