Volantini in acciaio stampato, per valvole (227.6-ST-50-V7-SW)

Volantini in acciaio stampato, per valvole 227.6-ST-50-V7-SW
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 227.6-ST-50-V7-SW

Marca: GANTER

Prezzo: 0.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

l1: 8.5

l2: 12

Tipo quadrato s1: -

Tipo quadrato s0: V 7

Blechstärke: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

227.6-ST-50-V7-SW

Codice componente
227.6-ST-50-V7-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l1 l2 Tipo quadrato s1 Tipo quadrato s0 Blechstärke Finitura Diametro maniglia d1 Colore s1 d2 Anzahl Peso
(g)
Diametro rotella d Materiale s2

0.90 €

1 Disponibile 7 giorni 8.512-V 7-SW--6.9-320.050ST. Acciaio stampato7.15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Si trova sulla pagina di Volantini in acciaio stampato, per valvole, il codice articolo è il seguente: 227.6-ST-50-V7-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 227.6-ST-50-V7-SW.

Tipologia prodotto

Codice componente
227.6-ST-100-V9-RT
227.6-ST-100-V9-SW
227.6-ST-100-V9-ZB
227.6-ST-50-V7-ZB
227.6-ST-60-V6-RT
227.6-ST-60-V6-SW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
l1 l2 Tipo quadrato s1 Tipo quadrato s0 Blechstärke Finitura Diametro maniglia d1 Colore s1 d2 Anzahl Peso
(g)
Diametro rotella d Materiale s2

4.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1320-V 9-RT--8.9-3100.0100ST. Acciaio stampato9.15

4.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1320-V 9-SW--8.9-3100.0100ST. Acciaio stampato9.15

4.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1320-V 9-ZB--8.9-3100.0100ST. Acciaio stampato9.15

0.90 €

1 Disponibile 7 giorni 8.512-V 7-ZB--6.9-320.050ST. Acciaio stampato7.15

1.20 €

1 Disponibile 7 giorni 8.512-V 6-RT--5.9-330.060ST. Acciaio stampato6.15

1.20 €

1 Disponibile 7 giorni 8.512-V 6-SW--5.9-328.060ST. Acciaio stampato6.15

Supporto tecnico