Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codice foro | d3 | b | l1 | l2 | s | Blechstärke | Diametro maniglia d1 | Diametro foro d2 / s | Anzahl | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza chiavetta | 30 | 18 | 18 | 29 | V 11 | 1.5 | 125 | 11 | 3 | 286.0 | |
15.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | K. con chiavetta | 30 | 18 | 18 | 29 | V 11 | 1.5 | 125 | 11 | 3 | 275.0 | |
15.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V. con quadrato | 30 | 18 | 18 | 29 | V 11 | 1.5 | 125 | 11 | 3 | 273.0 | |
15.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza chiavetta | 30 | 22 | 20 | 37 | V 12 | 1.5 | 160 | 12 | 4 | 417.0 | |
19.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | K. con chiavetta | 30 | 22 | 20 | 37 | V 12 | 1.5 | 160 | 12 | 4 | 416.0 | |
19.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V. con quadrato | 30 | 22 | 20 | 37 | V 12 | 1.5 | 160 | 12 | 4 | 412.0 | |
23.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza chiavetta | 40 | 22 | 24 | 46 | V 14 | 2.5 | 200 | 14 | 4 | 770.0 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | K. con chiavetta | 40 | 22 | 24 | 46 | V 14 | 2.5 | 200 | 14 | 4 | 768.0 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V. con quadrato | 40 | 22 | 24 | 46 | V 14 | 2.5 | 200 | 14 | 4 | 763.0 | |
32.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza chiavetta | 45 | 30 | 28 | 52 | V 17 | 2.5 | 250 | 17 | 5 | 1480.0 | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | K. con chiavetta | 45 | 30 | 28 | 52 | V 17 | 2.5 | 250 | 17 | 5 | 1487.0 | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V. con quadrato | 45 | 30 | 28 | 52 | V 17 | 2.5 | 250 | 17 | 5 | 1478.0 | |
50.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza chiavetta | 55 | 35 | 33 | 64 | V 19 | 2.5 | 315 | 19 | 5 | 2335.0 | |
54.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | K. con chiavetta | 55 | 35 | 33 | 64 | V 19 | 2.5 | 315 | 19 | 5 | 2331.0 | |
54.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V. con quadrato | 55 | 35 | 33 | 64 | V 19 | 2.5 | 315 | 19 | 5 | 2317.0 | |
83.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza chiavetta | 65 | 40 | 38 | 82 | V 24 | 3 | 400 | 24 | 5 | 4072.0 | |
87.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | K. con chiavetta | 65 | 40 | 38 | 82 | V 24 | 3 | 400 | 24 | 5 | 4065.0 | |
87.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V. con quadrato | 65 | 40 | 38 | 82 | V 24 | 3 | 400 | 24 | 5 | 4039.0 |
Loading...
Tipo | A. senza maniglia | Colore | SW | Materiale | ST. Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Codice foro
d3
b
l1
l2
s
Blechstärke
Diametro maniglia d1
Diametro foro d2 / s
Anzahl
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali