Codice articolo del costruttore: 2240-14-B3-3-AL-RS
Marca: GANTER
Prezzo: 48.96 €
Tempi di consegna: 7 giorni
s: 1
x12: -
x3: 3-5
x10: 6-6
x7: 4-6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2240-14-B3-3-AL-RS
Codice componente
|
---|
2240-14-B3-3-AL-RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | s | x12 | x3 | x10 | x7 | l1 | x11 | l3 | Codice foro | Durezza | x2 | d1 | x6 | d4 | d2_-_d3 | d2 | l4 | l2 | x4 | x9 | Peso (g) | d3 | x8 | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | - | 3-5 | 6-6 | 4-6 | 22 | - | 3.5 | B. senza chiavetta | RS. 98 Shore A. rosso | 3-4 | 14 | 4-5 | M 2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3-6 | 5-6 | 9.0 | 3 | 5-5 | 4-4 |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | AL. Alluminio |
---|
Si trova sulla pagina di Mozzo di bloccaggio giunti a ganasce in elastomero, il codice articolo è il seguente: 2240-14-B3-3-AL-RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2240-14-B3-3-AL-RS.
Configura
Proprietà di base
x12
x11
s
x3
x10
x7
l1
l3
Codice foro
Durezza
x2
d1
x6
d4
d2_-_d3
d2
l4
l2
x4
x9
Peso(g)
d3
x8
x5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2240-14-B3-3-AL-BS |
2240-14-B3-3-AL-WS |
2240-14-B3-4-AL-BS |
2240-14-B3-4-AL-RS |
2240-14-B3-4-AL-WS |
2240-14-B3-5-AL-BS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | s | x12 | x3 | x10 | x7 | l1 | x11 | l3 | Codice foro | Durezza | x2 | d1 | x6 | d4 | d2_-_d3 | d2 | l4 | l2 | x4 | x9 | Peso (g) | d3 | x8 | x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | - | 3-5 | 6-6 | 4-6 | 22 | - | 3.5 | B. senza chiavetta | BS. 80 Shore A. blu | 3-4 | 14 | 4-5 | M 2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3-6 | 5-6 | 9.0 | 3 | 5-5 | 4-4 | |
48.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | - | 3-5 | 6-6 | 4-6 | 22 | - | 3.5 | B. senza chiavetta | WS. 92 Shore A. bianco | 3-4 | 14 | 4-5 | M 2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3-6 | 5-6 | 9.0 | 3 | 5-5 | 4-4 | |
48.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | - | 3-5 | 6-6 | 4-6 | 22 | - | 3.5 | B. senza chiavetta | BS. 80 Shore A. blu | 3-4 | 14 | 4-5 | M 2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3-6 | 5-6 | 9.0 | 4 | 5-5 | 4-4 | |
48.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | - | 3-5 | 6-6 | 4-6 | 22 | - | 3.5 | B. senza chiavetta | RS. 98 Shore A. rosso | 3-4 | 14 | 4-5 | M 2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3-6 | 5-6 | 9.0 | 4 | 5-5 | 4-4 | |
48.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | - | 3-5 | 6-6 | 4-6 | 22 | - | 3.5 | B. senza chiavetta | WS. 92 Shore A. bianco | 3-4 | 14 | 4-5 | M 2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3-6 | 5-6 | 9.0 | 4 | 5-5 | 4-4 | |
48.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | - | 3-5 | 6-6 | 4-6 | 22 | - | 3.5 | B. senza chiavetta | BS. 80 Shore A. blu | 3-4 | 14 | 4-5 | M 2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3-6 | 5-6 | 9.0 | 5 | 5-5 | 4-4 |