Codice articolo del costruttore: 2241-30-K8-10-AL-RS
Marca: GANTER
Prezzo: 71.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
s: 1.5
x3: 8-12
x10: 14-14
x7: 10-14
l1: 35
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2241-30-K8-10-AL-RS
Codice componente
|
---|
2241-30-K8-10-AL-RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | s | x3 | x10 | x7 | l1 | x11 | l3 | Codice foro | Durezza | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | d2_-_d3° | l2 | x4 | x9 | Peso (g) | d3 | x8 | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 | 8-12 | 14-14 | 10-14 | 35 | 1.7. 1.7 | 5.5 | K. con chiavetta (da d°°1°° = 30) | RS. 98 Shore A. rosso | 8-10 | 30 | 10-12 | M 4 | 8 | 8-8 | 11 | 8-14 | 12-14 | 53.0 | 10 | 12-12 | 10-10 |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | AL. Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
s
x3
x10
x7
l1
x11
l3
Codice foro
Durezza
x2
d1
x6
d4
d2
d2_-_d3°
l2
x4
x9
Peso(g)
d3
x8
x5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali