Spider di accoppiamento GN/GN (2240.1-30-WS)

Spider di accoppiamento GN/GN 2240.1-30-WS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2240.1-30-WS

Marca: GANTER

Prezzo: 2.48

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

d0: 30

x1: 4

Durezza: WS. 92 Shore A. bianco

b: 10

d1: 30


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2240.1-30-WS

Codice componente
2240.1-30-WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d0 x1 Durezza b d1 Peso
(g)

2.48 €

1 Disponibile 7 giorni 304WS. 92 Shore A. bianco10305.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Si trova sulla pagina di Spider di accoppiamento GN/GN, il codice articolo è il seguente: 2240.1-30-WS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2240.1-30-WS.

Tipologia prodotto

Codice componente
2240.1-20-BS
2240.1-20-RS
2240.1-20-WS
2240.1-40-BS
2240.1-40-RS
2240.1-40-WS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
d0 x1 Durezza b d1 Peso
(g)

2.00 €

1 Disponibile 7 giorni 204BS. 80 Shore A. blu8202.0

2.00 €

1 Disponibile 7 giorni 204RS. 98 Shore A. rosso8202.0

2.00 €

1 Disponibile 7 giorni 204WS. 92 Shore A. bianco8202.0

2.66 €

1 Disponibile 7 giorni 406BS. 80 Shore A. blu12407.0

2.66 €

1 Disponibile 7 giorni 406RS. 98 Shore A. rosso12407.0

2.66 €

1 Disponibile 7 giorni 406WS. 92 Shore A. bianco12407.0

Supporto tecnico