Codice articolo del costruttore: 2242-12-B4-4-AL-KU
Marca: GANTER
Prezzo: 36.72 €
Tempi di consegna: 7 giorni
x3: 5-5
l1: 19
l3: 3.1
Codice foro: B. senza chiavetta
x2: 4-5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2242-12-B4-4-AL-KU
Codice componente
|
---|
2242-12-B4-4-AL-KU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | x3 | l1 | l3 | Codice foro | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | d5 | l4 | d2_-_d3° | l2 | x4 | Peso (g) | d3 | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-5 | 19 | 3.1 | B. senza chiavetta | 4-5 | 12 | - | M 2 | 4 | 5.2 | 4 | 4-4 | 6.2 | - | 3.0 | 4 | - |
Loading...
Materiale (distanziale) | KU. Plastica (Poliacetale POM) | RoHS | Ja | Materiale (Mozzo) | AL. Alluminio |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham mozzo di serraggio, il codice articolo è il seguente: 2242-12-B4-4-AL-KU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2242-12-B4-4-AL-KU.
Configura
Proprietà di base
x6
x4
x5
x3
l1
l3
Codice foro
x2
d1
d4
d2
d5
l4
d2_-_d3°
l2
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2242-12-B4-5-AL-KU |
2242-12-B5-5-AL-KU |
2242-15-B4-4-AL-KU |
2242-15-B4-5-AL-KU |
2242-15-B4-6-AL-KU |
2242-15-B5-5-AL-KU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | x3 | l1 | l3 | Codice foro | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | d5 | l4 | d2_-_d3° | l2 | x4 | Peso (g) | d3 | x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-5 | 19 | 3.1 | B. senza chiavetta | 4-5 | 12 | - | M 2 | 4 | 5.2 | 4 | 4-4 | 6.2 | - | 3.0 | 5 | - | |
36.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-5 | 19 | 3.1 | B. senza chiavetta | 4-5 | 12 | - | M 2 | 5 | 5.2 | 4 | 4-4 | 6.2 | - | 3.0 | 5 | - | |
38.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4-6 | 21.2 | 3.5 | B. senza chiavetta | 4-5 | 15 | 6-6 | M 2.5 | 4 | 8.2 | 5 | 4-4 | 7 | 5-5 | 6.0 | 4 | 5-6 | |
38.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4-6 | 21.2 | 3.5 | B. senza chiavetta | 4-5 | 15 | 6-6 | M 2.5 | 4 | 8.2 | 5 | 4-4 | 7 | 5-5 | 6.0 | 5 | 5-6 | |
38.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4-6 | 21.2 | 3.5 | B. senza chiavetta | 4-5 | 15 | 6-6 | M 2.5 | 4 | 8.2 | 5 | 4-4 | 7 | 5-5 | 6.0 | 6 | 5-6 | |
38.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4-6 | 21.2 | 3.5 | B. senza chiavetta | 4-5 | 15 | 6-6 | M 2.5 | 5 | 8.2 | 5 | 4-4 | 7 | 5-5 | 6.0 | 5 | 5-6 |