Grani di accoppiamento Oldham (2243-8-B2-3-AL-KU)

Grani di accoppiamento Oldham 2243-8-B2-3-AL-KU
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2243-8-B2-3-AL-KU

Marca: GANTER

Prezzo: 23.68

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

x3: 3-3

x7: 0.3. 0.3

l1: 9.6

l3: 1.3

Codice foro: B. senza chiavetta


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2243-8-B2-3-AL-KU

Codice componente
2243-8-B2-3-AL-KU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
x3 x7 l1 l3 Codice foro x2 d1 x6 d4 d2 d5 d2_-_d3° l2 x4 Peso
(g)
d3 x5

23.68 €

1 Disponibile 7 giorni 3-30.3. 0.39.61.3B. senza chiavetta2-38-M 223.12-22.5-3.03-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (distanziale) KU. Plastica (Poliacetale POM) RoHS Ja Materiale (Mozzo) AL. Alluminio

Si trova sulla pagina di Grani di accoppiamento Oldham, il codice articolo è il seguente: 2243-8-B2-3-AL-KU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2243-8-B2-3-AL-KU.

Tipologia prodotto

Codice componente
2243-12-B4-5-AL-KU
2243-12-B5-5-AL-KU
2243-15-B4-4-AL-KU
2243-15-B4-5-AL-KU
2243-15-B4-6-AL-KU
2243-8-B3-3-AL-KU
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
x3 x7 l1 l3 Codice foro x2 d1 x6 d4 d2 d5 d2_-_d3° l2 x4 Peso
(g)
d3 x5

27.86 €

1 Disponibile 7 giorni 5-50.7. 0.714.22B. senza chiavetta4-512-M 345.24-43.9-3.05-

27.86 €

1 Disponibile 7 giorni 5-50.7. 0.714.22B. senza chiavetta4-512-M 355.24-43.9-3.05-

29.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4-60.7. 0.7162.2B. senza chiavetta4-5156-6M 348.24-44.45-56.045-6

29.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4-60.7. 0.7162.2B. senza chiavetta4-5156-6M 348.24-44.45-56.055-6

29.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4-60.7. 0.7162.2B. senza chiavetta4-5156-6M 348.24-44.45-56.065-6

23.68 €

1 Disponibile 7 giorni 3-30.3. 0.39.61.3B. senza chiavetta2-38-M 233.12-22.5-3.03-

Supporto tecnico