Codice articolo del costruttore: 2246-12-B4-5-AL
Marca: GANTER
Prezzo: 57.58 €
Tempi di consegna: 7 giorni
x3: 5-5
x7: 0.5. 0.5
l1: 18.5
l3: 2.5
x2: 4-5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2246-12-B4-5-AL
Codice componente
|
---|
2246-12-B4-5-AL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | x3 | x7 | l1 | l3 | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | l4 | d2_-_d3° | l2 | x4 | Peso (g) | d3 | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-5 | 0.5. 0.5 | 18.5 | 2.5 | 4-5 | 12 | - | M 2 | 4 | 4 | 4-4 | 5 | - | 4.0 | 5 | - |
Loading...
RoHS | Ja | Codice foro | B. senza chiavetta | Materiale | AL. Alluminio |
---|
Si trova sulla pagina di Mozzo di bloccaggio dei giunti trave, il codice articolo è il seguente: 2246-12-B4-5-AL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2246-12-B4-5-AL.
Configura
Proprietà di base
x6
x4
x5
x3
x7
l1
l3
x2
d1
d4
d2
l4
d2_-_d3°
l2
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2246-12-B4-4-AL |
2246-12-B5-5-AL |
2246-16-B5-5-AL |
2246-16-B5-6-AL |
2246-16-B6-6-AL |
2246-20-B5-5-AL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | x3 | x7 | l1 | l3 | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | l4 | d2_-_d3° | l2 | x4 | Peso (g) | d3 | x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-5 | 0.5. 0.5 | 18.5 | 2.5 | 4-5 | 12 | - | M 2 | 4 | 4 | 4-4 | 5 | - | 4.0 | 4 | - | |
57.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-5 | 0.5. 0.5 | 18.5 | 2.5 | 4-5 | 12 | - | M 2 | 5 | 4 | 4-4 | 5 | - | 4.0 | 5 | - | |
64.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6-6 | 1. 1 | 23 | 3.25 | 5-6 | 16 | - | M 2.5 | 5 | 5 | 5-5 | 6.5 | - | 9.0 | 5 | - | |
64.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6-6 | 1. 1 | 23 | 3.25 | 5-6 | 16 | - | M 2.5 | 5 | 5 | 5-5 | 6.5 | - | 9.0 | 6 | - | |
64.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6-6 | 1. 1 | 23 | 3.25 | 5-6 | 16 | - | M 2.5 | 6 | 5 | 5-5 | 6.5 | - | 9.0 | 6 | - | |
71.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-8 | 1. 1 | 26 | 3.75 | 5-6 | 20 | 8-8 | M 2.5 | 5 | 6.5 | 5-5 | 7.5 | 6-6 | 16.0 | 5 | 6-8 |