Distanziale / esagonale / filettatura interna ambo i lati / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio / zincato, passivato blu / 6220-ST-xx / GANTER (6220-ST-M4-50-A)

Distanziale / esagonale / filettatura interna ambo i lati / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio / zincato, passivato blu / 6220-ST-xx / GANTER 6220-ST-M4-50-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6220-ST-M4-50-A

Marca: GANTER

Prezzo: 0.88

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

s: 7

t min.: 9

Lunghezza l1 (Tipo A: filettatura a foro passante): -

Lunghezza l1 (Tipo A: foro cieco filettato): 50

Tipo: A. filettatura femmina


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6220-ST-M4-50-A

Codice componente
6220-ST-M4-50-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
s t min.Lunghezza l1 (Tipo A: filettatura a foro passante) Lunghezza l1 (Tipo A: foro cieco filettato) Tipo l2 Peso
(g)
Lunghezza l1 (Tipo B) Filettatura d a

0.88 €

1 Disponibile 7 giorni 79-50A. filettatura femmina-14.0-M 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale ST. Acciaio

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / filettatura interna ambo i lati / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio / zincato, passivato blu / 6220-ST-xx / GANTER, il codice articolo è il seguente: 6220-ST-M4-50-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6220-ST-M4-50-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
6220-ST-M10-25-B
6220-ST-M10-30-A
6220-ST-M10-30-B
6220-ST-M4-50-B
6220-ST-M4-60-A
6220-ST-M4-60-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
s t min.Lunghezza l1 (Tipo A: filettatura a foro passante) Lunghezza l1 (Tipo A: foro cieco filettato) Tipo l2 Peso
(g)
Lunghezza l1 (Tipo B) Filettatura d a

4.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1716--B. filettatura femmina e prigioniero filettato1644.025M 1019.5

4.12 €

1 Disponibile 7 giorni 171630-A. filettatura femmina-42.0-M 1019.5

4.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1716--B. filettatura femmina e prigioniero filettato1653.030M 1019.5

0.92 €

1 Disponibile 7 giorni 79--B. filettatura femmina e prigioniero filettato818.050M 48

1.00 €

1 Disponibile 7 giorni 79-60A. filettatura femmina-18.0-M 48

1.08 €

1 Disponibile 7 giorni 79--B. filettatura femmina e prigioniero filettato820.060M 48

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico