Distanziale / esagonale / filettatura interna ambo i lati / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio inox / sabbiato opaco / 6220-NI-xx / GANTER (6220-NI-M4-25-A)

Distanziale / esagonale / filettatura interna ambo i lati / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio inox / sabbiato opaco / 6220-NI-xx / GANTER 6220-NI-M4-25-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6220-NI-M4-25-A

Marca: GANTER

Prezzo: 1.26

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

s: 7

t min.: 9

Lunghezza l1 (Tipo A: filettatura a foro passante): -

Lunghezza l1 (Tipo A: foro cieco filettato): 25

Tipo: A. filettatura femmina


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6220-NI-M4-25-A

Codice componente
6220-NI-M4-25-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
s t min.Lunghezza l1 (Tipo A: filettatura a foro passante) Lunghezza l1 (Tipo A: foro cieco filettato) Tipo l2 Peso
(g)
Lunghezza l1 (Tipo B) Filettatura d a

1.26 €

1 Disponibile 7 giorni 79-25A. filettatura femmina-10.0-M 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale NI. Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / filettatura interna ambo i lati / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio inox / sabbiato opaco / 6220-NI-xx / GANTER, il codice articolo è il seguente: 6220-NI-M4-25-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6220-NI-M4-25-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
6220-NI-M10-25-B
6220-NI-M10-30-A
6220-NI-M10-30-B
6220-NI-M4-25-B
6220-NI-M4-30-A
6220-NI-M4-30-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
s t min.Lunghezza l1 (Tipo A: filettatura a foro passante) Lunghezza l1 (Tipo A: foro cieco filettato) Tipo l2 Peso
(g)
Lunghezza l1 (Tipo B) Filettatura d a

4.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1716--B. filettatura femmina e prigioniero filettato1645.025M 1019.5

5.16 €

1 Disponibile 7 giorni 171630-A. filettatura femmina-42.0-M 1019.5

5.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1716--B. filettatura femmina e prigioniero filettato1655.030M 1019.5

1.38 €

1 Disponibile 7 giorni 79--B. filettatura femmina e prigioniero filettato88.025M 48

1.36 €

1 Disponibile 7 giorni 79-30A. filettatura femmina-14.0-M 48

1.48 €

1 Disponibile 7 giorni 79--B. filettatura femmina e prigioniero filettato89.030M 48

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico