Codice articolo del costruttore: 761.1-100-G-NI
Marca: GANTER
Prezzo: 16.68 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura: 100
Materiale: NI. Acciaio inox
Tipo: G. Scrocco con ansa. con presa
s: 1.5
a: 8.3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
761.1-100-G-NI
Codice componente
|
---|
761.1-100-G-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Materiale | Tipo | s | a | h1 | l1 | b4 | h2 | r | l6 | w2 | h3 | l3 | b3 | FH | m3 | d1 | w1 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | l5 | Peso (g) | d3 | b1 | b2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | NI. Acciaio inox | G. Scrocco con ansa. con presa | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 25 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 65.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Chiusure a levetta, acciaio, acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 761.1-100-G-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 761.1-100-G-NI.
Configura
Proprietà di base
Misura
Materiale
Tipo
s
a
h1
l1
b4
h2
r
l6
w2
h3
l3
b3
FH
m3
d1
w1
m2
m1
d2
l4
l2
l5
Peso(g)
d3
b1
b2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
761.1-100-G-ST |
761.1-100-T-NI |
761.1-100-T-ST |
761.1-200-G-NI |
761.1-200-G-ST |
761.1-200-T-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | Materiale | Tipo | s | a | h1 | l1 | b4 | h2 | r | l6 | w2 | h3 | l3 | b3 | FH | m3 | d1 | w1 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | l5 | Peso (g) | d3 | b1 | b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | ST. Acciaio | G. Scrocco con ansa. con presa | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 25 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 65.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 | |
17.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | NI. Acciaio inox | T. Scrocco con testa a T. con presa | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 25 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 62.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 | |
14.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | ST. Acciaio | T. Scrocco con testa a T. con presa | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 25 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 62.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | NI. Acciaio inox | G. Scrocco con ansa. con presa | 2 | 10 | 25 | 155.5 | 42 | 16.4 | 64 | 25 | 11 | 33 | 44 | 32 | 2000. 2000 | 24 | 6 | 26 | 15 | 24.5 | M 6 | 8 | 28 | 10 | 143.0 | 5.2 | 65 | 27.5 | |
16.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | ST. Acciaio | G. Scrocco con ansa. con presa | 2 | 10 | 25 | 155.5 | 42 | 16.4 | 64 | 25 | 11 | 33 | 44 | 32 | 2000. 2000 | 24 | 6 | 26 | 15 | 24.5 | M 6 | 8 | 28 | 10 | 143.0 | 5.2 | 65 | 27.5 | |
26.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | NI. Acciaio inox | T. Scrocco con testa a T. con presa | 2 | 10 | 25 | 155.5 | 42 | 16.4 | 64 | 25 | 11 | 33 | 44 | 32 | 2000. 2000 | 24 | 6 | 26 | 15 | 24.5 | M 6 | 8 | 28 | 10 | 136.0 | 5.2 | 65 | 27.5 |