Chiusure a levetta, acciaio/acciaio inossidabile, senza meccanismo di blocco (761-200-T-ST)

Chiusure a levetta, acciaio/acciaio inossidabile, senza meccanismo di blocco 761-200-T-ST
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 761-200-T-ST

Marca: GANTER

Prezzo: 15.30

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Misura: 200

Materiale: ST. Acciaio

Tipo: T. Scrocco con testa a T. con presa

s: 2

a: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

761-200-T-ST

Codice componente
761-200-T-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Materiale Tipo s a h1 l1 b4 h2 r l6 w2 l3 b3 FH m3 d1 w1 m2 m1 d2 l4 l2 l5 Peso
(g)
d3 b1 b2

15.30 €

1 Disponibile 7 giorni 200ST. AcciaioT. Scrocco con testa a T. con presa21025155.54216.464251144322000. 2000246261524.5M 682810135.05.26527.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Si trova sulla pagina di Chiusure a levetta, acciaio/acciaio inossidabile, senza meccanismo di blocco, il codice articolo è il seguente: 761-200-T-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 761-200-T-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
761-100-T-ST
761-200-G-NI
761-200-G-ST
761-300-G-NI
761-300-G-ST
761-300-T-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura Materiale Tipo s a h1 l1 b4 h2 r l6 w2 l3 b3 FH m3 d1 w1 m2 m1 d2 l4 l2 l5 Peso
(g)
d3 b1 b2

13.00 €

1 Disponibile 7 giorni 100ST. AcciaioT. Scrocco con testa a T. con presa1.58.318117.52913.35120734.5241000. 100017.55191320M 56.5225.561.04.252.521.5

19.02 €

1 Disponibile 7 giorni 200NI. Acciaio inoxG. Scrocco con ansa. con presa21025155.54216.464251144322000. 2000246261524.5M 682810142.05.26527.5

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 200ST. AcciaioG. Scrocco con ansa. con presa21025155.54216.464251144322000. 2000246261524.5M 682810142.05.26527.5

25.62 €

1 Disponibile 7 giorni 300NI. Acciaio inoxG. Scrocco con ansa. con presa2.512.732189.55220.779.53012.554383000. 300029.58312030M 8113312.5270.06.281.531.5

16.68 €

1 Disponibile 7 giorni 300ST. AcciaioG. Scrocco con ansa. con presa2.512.732189.55220.779.53012.554383000. 300029.58312030M 8113312.5270.06.281.531.5

32.72 €

1 Disponibile 7 giorni 300NI. Acciaio inoxT. Scrocco con testa a T. con presa2.512.732189.55220.779.53012.554383000. 300029.58312030M 8113312.5256.06.281.531.5

Supporto tecnico