Codice articolo del costruttore: 20.1-M20-68-E
Marca: GANTER
Prezzo: 28.02 €
Tempi di consegna: 7 giorni
d3: 32.8
t2: 60
sw: 27
t1: 25.5
d1: M 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20.1-M20-68-E
Codice componente
|
---|
20.1-M20-68-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d3 | t2 | sw | t1 | d1 | d2 | Peso (g) | Materiale (anello di tenuta) | Lunghezza l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32.8 | 60 | 27 | 25.5 | M 20 | 32 | 271.0 | E. EPDM | 68 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti di copertura in acciaio inossidabile, design igienico, il codice articolo è il seguente: 20.1-M20-68-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20.1-M20-68-E.
Configura
Proprietà di base
d3
t2
sw
t1
d1
d2
Peso(g)
Materiale (anello di tenuta)
Lunghezza l
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
20.1-M12-56-H |
20.1-M16-62-E |
20.1-M16-62-H |
20.1-M20-68-H |
20.1-M24-74-E |
20.1-M24-74-H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d3 | t2 | sw | t1 | d1 | d2 | Peso (g) | Materiale (anello di tenuta) | Lunghezza l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25.8 | 50 | 19 | 15.5 | M 12 | 25 | 159.0 | H. H-NBR | 56 | |
24.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28.8 | 55 | 22 | 20.5 | M 16 | 28 | 200.0 | E. EPDM | 62 | |
24.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28.8 | 55 | 22 | 20.5 | M 16 | 28 | 200.0 | H. H-NBR | 62 | |
28.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32.8 | 60 | 27 | 25.5 | M 20 | 32 | 272.0 | H. H-NBR | 68 | |
33.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36.8 | 65 | 30 | 30.5 | M 24 | 36 | 352.0 | E. EPDM | 74 | |
34.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36.8 | 65 | 30 | 30.5 | M 24 | 36 | 352.0 | H. H-NBR | 74 |