Viti in acciaio inossidabile, design igienico, testa a profilo basso (1581-M5-10-MT-E)

Viti in acciaio inossidabile, design igienico, testa a profilo basso 1581-M5-10-MT-E
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1581-M5-10-MT-E

Marca: GANTER

Prezzo: 8.88

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Finitura: MT. opaco (Ra < 0,8 µm)

sw: 8

Lunghezza l1 (con albero): -

k: 7

d1: M 5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1581-M5-10-MT-E

Codice componente
1581-M5-10-MT-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finitura sw Lunghezza l1 (con albero) k d1 d2 l2 Peso
(g)
Lunghezza l1 (senza albero) Materiale (anello di tenuta) d3

8.88 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)8-7M 511-6.010E. EPDM11.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Supporto tecnico