Codice articolo del costruttore: 912.2-M6-25-NI
Marca: GANTER
Prezzo: 3.56 €
Tempi di consegna: 7 giorni
l1: 25
sw: 5
a2: 7-13. 7-13
l3: 3
a1: 3-7. 3-7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
912.2-M6-25-NI
Codice componente
|
---|
912.2-M6-25-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l1 | sw | a2 | l3 | a1 | k | d1 | a3 | d4 | d2 | l2 | Peso (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 5 | 7-13. 7-13 | 3 | 3-7. 3-7 | 6 | M 6 | 13-17. 13-17 | 6.5 | 10 | 8 | 8.0 | 4.5 |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | NI. Acciaio inossidabile |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale imperdibile in acciaio inox con gambo sottile come protezione contro le perdite, il codice articolo è il seguente: 912.2-M6-25-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 912.2-M6-25-NI.
Configura
Proprietà di base
l1
sw
a2
l3
a1
k
d1
a3
d4
d2
l2
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
912.2-M4-20-NI |
912.2-M5-20-NI |
912.2-M5-25-NI |
912.2-M6-30-NI |
912.2-M8-30-NI |
912.2-M8-35-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | l1 | sw | a2 | l3 | a1 | k | d1 | a3 | d4 | d2 | l2 | Peso (g) | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 3 | 9-11. 9-11 | 2 | 5-9. 5-9 | 4 | M 4 | 11-15. 11-15 | 4.5 | 7 | 5 | 3.0 | 3 | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 4 | 6-10.5. 6-10.5 | 2.5 | 2.5-6. 2.5-6 | 5 | M 5 | 10.5-14. 10.5-14 | 5.5 | 8.5 | 6 | 4.0 | 3.9 | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 4 | 11-14. 11-14 | 2.5 | 6-11. 6-11 | 5 | M 5 | 14-19. 14-19 | 5.5 | 8.5 | 6 | 5.0 | 3.9 | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 5 | 12-17. 12-17 | 3 | 7-12. 7-12 | 6 | M 6 | 17-22. 17-22 | 6.5 | 10 | 8 | 8.0 | 4.5 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 6 | 8-16. 8-16 | 4 | 4-8. 4-8 | 8 | M 8 | 16-20. 16-20 | 8.5 | 13 | 10 | 17.0 | 6.3 | |
4.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 6 | 13-20. 13-20 | 4 | 8-13. 8-13 | 8 | M 8 | 20-25. 20-25 | 8.5 | 13 | 10 | 19.0 | 6.3 |