Codice articolo del costruttore: 1580-M10-25-MT-E
Marca: GANTER
Prezzo: 16.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Finitura: MT. opaco (Ra < 0,8 µm)
sw: 16
Lunghezza l1_1 (con albero): -
k: 18
d2: 21
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1580-M10-25-MT-E
Codice componente
|
---|
1580-M10-25-MT-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finitura | sw | Lunghezza l1_1 (con albero) | k | d2 | l2 | Peso (g) | Lunghezza l1 (senza albero) | Materiale (anello di tenuta) | Filettatura d1 | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | E. EPDM | M 10 | 21.8 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Viti in acciaio inossidabile, design igienico, anello di tenuta H-NBR, il codice articolo è il seguente: 1580-M10-25-MT-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1580-M10-25-MT-E.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza l1_1 (con albero)
Finitura
sw
k
d2
l2
Peso(g)
Lunghezza l1 (senza albero)
Materiale (anello di tenuta)
Filettatura d1
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1580-M10-20-MT-H |
1580-M10-20-PL-E |
1580-M10-20-PL-H |
1580-M10-25-MT-H |
1580-M10-25-PL-E |
1580-M10-25-PL-H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Finitura | sw | Lunghezza l1_1 (con albero) | k | d2 | l2 | Peso (g) | Lunghezza l1 (senza albero) | Materiale (anello di tenuta) | Filettatura d1 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 49.0 | 20 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
19.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 49.0 | 20 | E. EPDM | M 10 | 21.8 | |
20.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 49.0 | 20 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
16.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
20.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | E. EPDM | M 10 | 21.8 | |
21.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 |