Pistoncini a molla, montaggio sulla superficie della flangia, parallelo al perno del pistoncino (722.5-8-20-A-SW)

Pistoncini a molla, montaggio sulla superficie della flangia, parallelo al perno del pistoncino 722.5-8-20-A-SW
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 722.5-8-20-A-SW

Marca: GANTER

Prezzo: 22.36

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Finitura: SW. nero. RAL 9005. finitura testurizzata

s: 20

h1: 7.5

l1: 70

sw: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

722.5-8-20-A-SW

Codice componente
722.5-8-20-A-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finitura s h1 l1 sw h2 x1 m l3 d1 d4 d2 l4 l2 l5 Peso
(g)
Federdruck d3

22.36 €

1 Disponibile 12 giorni SW. nero. RAL 9005. finitura testurizzata207.570101.550. 503435876.1521448157.015. 1536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A. con anello di trazione

Si trova sulla pagina di Pistoncini a molla, montaggio sulla superficie della flangia, parallelo al perno del pistoncino, il codice articolo è il seguente: 722.5-8-20-A-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722.5-8-20-A-SW.

Tipologia prodotto

Codice componente
722.5-10-20-A-ZB
722.5-12-20-A-SW
722.5-12-20-A-ZB
722.5-14-20-A-SW
722.5-14-20-A-ZB
722.5-8-20-A-ZB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Finitura s h1 l1 sw h2 x1 m l3 d1 d4 d2 l4 l2 l5 Peso
(g)
Federdruck d3

20.60 €

1 Disponibile 12 giorni ZB, zincatura con passivazione blu207.570101.550. 5034351076.1521448159.015. 1536

22.36 €

1 Disponibile 12 giorni SW. nero. RAL 9005. finitura testurizzata207.570101.550. 5034351276.1521448164.015. 1536

20.68 €

1 Disponibile 12 giorni ZB, zincatura con passivazione blu207.570101.550. 5034351276.1521448162.015. 1536

22.36 €

1 Disponibile 12 giorni SW. nero. RAL 9005. finitura testurizzata207.570101.550. 5034351476.1521448169.015. 1536

20.68 €

1 Disponibile 12 giorni ZB, zincatura con passivazione blu207.570101.550. 5034351476.1521448167.015. 1536

20.60 €

1 Disponibile 12 giorni ZB, zincatura con passivazione blu207.570101.550. 503435876.1521448156.015. 1536

Supporto tecnico