Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | s | h1 | l1 | sw | h2 | x1 | m | l3 | d1 | d4 | d2 | l4 | l2 | l5 | Peso (g) | Federdruck | d3 | Federkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione. montato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 8 | - | 36 | 52 | 14 | - | 132.0 | - | 7 | 15. 15 | |
27.08 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | AU. con anello a strappo. smontato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 8 | - | 36 | 52 | 14 | - | 132.0 | - | 7 | 15. 15 | |
28.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione. montato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 10 | - | 36 | 52 | 14 | - | 140.0 | - | 7 | 15. 15 | |
26.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | AU. con anello a strappo. smontato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 10 | - | 36 | 52 | 14 | - | 140.0 | - | 7 | 15. 15 | |
28.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione. montato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 12 | - | 36 | 52 | 14 | - | 139.0 | - | 7 | 15. 15 | |
26.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | AU. con anello a strappo. smontato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 12 | - | 36 | 52 | 14 | - | 139.0 | - | 7 | 15. 15 | |
28.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione. montato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 14 | - | 36 | 52 | 14 | - | 144.0 | - | 7 | 15. 15 | |
26.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | AU. con anello a strappo. smontato | 20 | - | 70 | 2 | - | 50. 50 | - | 35 | 14 | - | 36 | 52 | 14 | - | 144.0 | - | 7 | 15. 15 | |
56.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione. montato | 30 | - | 103 | 2.5 | - | 110. 110 | - | 54 | 16 | - | 50 | 78 | 20 | - | 581.0 | - | 10 | 30. 30 | |
54.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | AU. con anello a strappo. smontato | 30 | - | 103 | 2.5 | - | 110. 110 | - | 54 | 16 | - | 50 | 78 | 20 | - | 581.0 | - | 10 | 30. 30 | |
56.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione. montato | 30 | - | 103 | 2.5 | - | 110. 110 | - | 54 | 20 | - | 50 | 78 | 20 | - | 599.0 | - | 10 | 30. 30 | |
54.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | AU. con anello a strappo. smontato | 30 | - | 103 | 2.5 | - | 110. 110 | - | 54 | 20 | - | 50 | 78 | 20 | - | 599.0 | - | 10 | 30. 30 | |
32.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione | 20 | 7.5 | 70 | 10 | 1.5 | 50. 50 | 34 | 35 | 8 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 48 | 155.0 | 15. 15 | 36 | - | |
31.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione | 20 | 7.5 | 70 | 10 | 1.5 | 50. 50 | 34 | 35 | 10 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 48 | 163.0 | 15. 15 | 36 | - | |
32.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione | 20 | 7.5 | 70 | 10 | 1.5 | 50. 50 | 34 | 35 | 12 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 48 | 162.0 | 15. 15 | 36 | - | |
32.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione | 20 | 7.5 | 70 | 10 | 1.5 | 50. 50 | 34 | 35 | 14 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 48 | 167.0 | 15. 15 | 36 | - | |
66.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione | 30 | 15 | 103 | 17 | 5 | 110. 110 | 55 | 54 | 16 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 80 | 703.0 | 30. 30 | 50 | - | |
66.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A. con anello di trazione | 30 | 15 | 103 | 17 | 5 | 110. 110 | 55 | 54 | 20 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 80 | 721.0 | 30. 30 | 50 | - |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
s
h1
l1
sw
h2
x1
m
l3
d1
d4
d2
l4
l2
l5
Peso(g)
Federdruck
d3
Federkraft
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali