Piedini di livellamento in acciaio inox (6311.6-50-M10-72-KS)

Piedini di livellamento in acciaio inox 6311.6-50-M10-72-KS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6311.6-50-M10-72-KS

Marca: GANTER

Prezzo: 22.88

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Diametro piede d1: 50

Lunghezza filettatura l1: 72

Filettatura d2: M 10

Tipo: KS. Con tappo in plastica. A scivolamento

sw: 5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6311.6-50-M10-72-KS

Codice componente
6311.6-50-M10-72-KS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro piede d1 Lunghezza filettatura l1 Filettatura d2 Tipo sw l3 Statische l4 l2 l5 Peso
(g)
d3

22.88 €

1 Disponibile 9 giorni 5072M 10KS. Con tappo in plastica. A scivolamento511.514. 141412.513174.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 6311.6-50-M10-72-KS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311.6-50-M10-72-KS.

Tipologia prodotto

Codice componente
6311.6-50-M10-47-KR
6311.6-50-M10-47-KS
6311.6-50-M10-47-OS
6311.6-50-M10-72-OS
6311.6-50-M12-41-KR
6311.6-50-M12-41-KS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro piede d1 Lunghezza filettatura l1 Filettatura d2 Tipo sw l3 Statische l4 l2 l5 Peso
(g)
d3

22.18 €

1 Disponibile 9 giorni 5047M 10KR. Con tappo in plastica. Non a scivolamento511.514. 141412.513163.08

22.20 €

1 Disponibile 9 giorni 5047M 10KS. Con tappo in plastica. A scivolamento511.514. 141412.513163.08

20.34 €

1 Disponibile 9 giorni 5047M 10OS. Senza tappo in plastica511.514. 141412.513165.08

20.94 €

1 Disponibile 9 giorni 5072M 10OS. Senza tappo in plastica511.514. 141412.513179.08

22.68 €

1 Disponibile 9 giorni 5041M 12KR. Con tappo in plastica. Non a scivolamento611.514. 141412.513140.08

22.78 €

1 Disponibile 9 giorni 5041M 12KS. Con tappo in plastica. A scivolamento611.514. 141412.513133.08

Supporto tecnico