Spintori in acciaio inossidabile (6311.1-16-K-NI)

Spintori in acciaio inossidabile 6311.1-16-K-NI
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6311.1-16-K-NI

Marca: GANTER

Prezzo: 6.42

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno d1: 16

Tipo: K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica

e_1: -

h1: 8

h2: 11


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6311.1-16-K-NI

Codice componente
6311.1-16-K-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 Tipo e_1 h1 h2 d3_1 b d2 Peso
(g)
a

6.42 €

1 Disponibile 7 giorni 16K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica-81120106.310.02.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

s 1.5 RoHS Ja d3 7.5
Materiale NI. Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Spintori in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 6311.1-16-K-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311.1-16-K-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
6311.1-12-K-NI
6311.1-12-P-NI
6311.1-16-A-NI
6311.1-16-P-NI
6311.1-20-A-NI
6311.1-20-K-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 Tipo e_1 h1 h2 d3_1 b d2 Peso
(g)
a

6.26 €

1 Disponibile 7 giorni 12K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica-691685.25.01.5

8.82 €

1 Disponibile 7 giorni 12P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica4.5691685.26.0-

5.34 €

1 Disponibile 7 giorni 16A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica-81120106.311.02.3

9.32 €

1 Disponibile 7 giorni 16P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica5.381120106.313.0-

6.50 €

1 Disponibile 7 giorni 20A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica-101324129.218.02.6

7.42 €

1 Disponibile 7 giorni 20K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica-101324129.222.02.6

Supporto tecnico