Maniglie ad “U” per armadi in acciaio inox, per saldatura (435.3-12-125-75-NI)

Maniglie ad “U” per armadi in acciaio inox, per saldatura 435.3-12-125-75-NI
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 435.3-12-125-75-NI

Marca: GANTER

Prezzo: 16.28

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Finitura: -

t: 6

h: 75

r: 14

Diametro maniglia d1: 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

435.3-12-125-75-NI

Codice componente
435.3-12-125-75-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finitura t h r Diametro maniglia d1 Colore Peso
(g)
Con filettatura Lunghezza l

16.28 €

1 Disponibile 7 giorni -6751412-218.04125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale NI. Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Maniglie ad “U” per armadi in acciaio inox, per saldatura, il codice articolo è il seguente: 435.3-12-125-75-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 435.3-12-125-75-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
435-NI-12-125-75-SW
435-NI-12-160-110-GS
435-NI-12-160-110-SW
435.3-12-160-110-NI
435.3-12-160-75-NI
435.3-12-200-110-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Finitura t h r Diametro maniglia d1 Colore Peso
(g)
Con filettatura Lunghezza l

17.64 €

1 Disponibile 7 giorni -12751412SW214.0M 6125

19.20 €

1 Disponibile 7 giorni GS, finitura opaca granigliata121101412-308.0M 6160

20.80 €

1 Disponibile 7 giorni -121101412SW308.0M 6160

19.12 €

1 Disponibile 7 giorni -61101412-312.04160

17.96 €

1 Disponibile 7 giorni -6751412-250.04160

27.44 €

1 Disponibile 7 giorni -61101412-348.04200

Supporto tecnico