Armadio con maniglie a “U”, alluminio (422.1-AL-117-SR)

Armadio con maniglie a “U”, alluminio 422.1-AL-117-SR
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 422.1-AL-117-SR

Marca: GANTER

Prezzo: 12.54

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Finitura: SR

Tipo: -

a: 11

d: M 6

t: 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

422.1-AL-117-SR

Codice componente
422.1-AL-117-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finitura Tipo a d t h1 h2 h l1 RoHS l3 Diametro maniglia b b l4 l2 Peso
(g)
Con filettatura Materiale Lunghezza l1

12.54 €

1 Disponibile 7 giorni SR-11M 612--44117---33-128130.0-AL. Alluminio pressofuso-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Armadio con maniglie a “U”, alluminio, il codice articolo è il seguente: 422.1-AL-117-SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 422.1-AL-117-SR.

Tipologia prodotto

Codice componente
422.1-AL-117-SW
422.1-AL-148-SR
422.1-AL-148-SW
422.1-AL-172-SR
422.1-AL-172-SW
428-AL-28-200-A-EL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Finitura Tipo a d t h1 h2 h l1 RoHS l3 Diametro maniglia b b l4 l2 Peso
(g)
Con filettatura Materiale Lunghezza l1

12.54 €

1 Disponibile 7 giorni SW-11M 612--44117---33-128130.0-AL. Alluminio pressofuso-

13.12 €

1 Disponibile 7 giorni SR-11M 612--44148---33-159150.0-AL. Alluminio pressofuso-

13.12 €

1 Disponibile 7 giorni SW-11M 612--44148---33-159150.0-AL. Alluminio pressofuso-

14.40 €

1 Disponibile 7 giorni SR-11M 612--44172---33-183170.0-AL. Alluminio pressofuso-

14.40 €

1 Disponibile 7 giorni SW-11M 612--44172---33-183170.0-AL. Alluminio pressofuso-

42.88 €

1 Disponibile 7 giorni ELA. Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)18-1063---Ja-28--240340.0M 8AL. Alluminio200

Supporto tecnico