Dado ad alette in acciaio inossidabile (434-A4-20-M4-MT)

Dado ad alette in acciaio inossidabile 434-A4-20-M4-MT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 434-A4-20-M4-MT

Marca: GANTER

Prezzo: 14.88

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro maniglia d1: 20

Filettatura d2: M 4

h1: 8

h2: 3.5

Peso: 10.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

434-A4-20-M4-MT

Codice componente
434-A4-20-M4-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro maniglia d1 Filettatura d2 h1 h2 Peso
(g)
Diametro esterno t Materiale

14.88 €

1 Disponibile 7 giorni 20M 483.510.097A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura MT. opaca granigliata RoHS Ja

Supporto tecnico