Viti zigrinate piatte, acciaio, zincato (653-M3-6-ZB)

Viti zigrinate piatte, acciaio, zincato 653-M3-6-ZB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 653-M3-6-ZB

Marca: GANTER

Prezzo: 1.28

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

k: 2.5

Lunghezza filettatura l: 6

d2: 12

Peso: 2.0 g

Filettatura d1: M 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

653-M3-6-ZB

Codice componente
653-M3-6-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
k Lunghezza filettatura l d2 Peso
(g)
Filettatura d1

1.28 €

1 Disponibile 7 giorni 2.56122.0M 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura ZB, zincatura con passivazione blu

Si trova sulla pagina di Viti zigrinate piatte, acciaio, zincato, il codice articolo è il seguente: 653-M3-6-ZB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 653-M3-6-ZB.

Tipologia prodotto

Codice componente
653-M10-35-ZB
653-M10-40-ZB
653-M3-10-ZB
653-M3-8-ZB
653-M4-10-ZB
653-M4-12-ZB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
k Lunghezza filettatura l d2 Peso
(g)
Filettatura d1

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 8353676.0M 10

8.32 €

1 Disponibile 7 giorni 8403680.0M 10

1.28 €

1 Disponibile 7 giorni 2.510123.0M 3

1.28 €

1 Disponibile 7 giorni 2.58122.0M 3

1.42 €

1 Disponibile 7 giorni 3.510166.0M 4

1.48 €

1 Disponibile 7 giorni 3.512166.0M 4

Supporto tecnico