Viti ad alette in acciaio inossidabile (433-NI-20-M4-6-MT)

Viti ad alette in acciaio inossidabile 433-NI-20-M4-6-MT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 433-NI-20-M4-6-MT

Marca: GANTER

Prezzo: 10.52

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro maniglia d1: 20

Filettatura d2: M 4

h1: 8

h2: 3.5

Lunghezza filettatura l: 6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

433-NI-20-M4-6-MT

Codice componente
433-NI-20-M4-6-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro maniglia d1 Filettatura d2 h1 h2 Lunghezza filettatura l Peso
(g)
Diametro esterno Materiale

10.52 €

1 Disponibile 7 giorni 20M 483.5611.09NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura MT. opaca granigliata RoHS Ja

Supporto tecnico