Piedini di livellamento sottofondo in gomma, vulcanizzata (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
439-19-M6-30-70
439-19-M6-45-70
439-25-M6-30-70
439-25-M6-45-70
439-32-M8-40-70
439-32-M8-65-70
439-38-M8-40-70
439-38-M8-65-70
439-50-M10-45-70
439-50-M10-70-70
439-64-M10-45-70
439-64-M10-70-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
s a d1 d2 Peso
(g)
A/F Lunghezza l

5.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51419M 612.0330

5.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51419M 614.0345

5.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51625M 620.0330

5.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51625M 622.0345

6.90 €

1 Disponibile 5 giorni 21832M 837.0440

7.20 €

1 Disponibile 5 giorni 21832M 840.0465

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 22038M 852.0440

9.08 €

1 Disponibile 5 giorni 22038M 857.0465

11.82 €

1 Disponibile 5 giorni 2.52250M 10100.0545

12.48 €

1 Disponibile 5 giorni 2.52250M 10110.0570

19.56 €

1 Disponibile 5 giorni 2.52664M 10150.0545

20.22 €

1 Disponibile 5 giorni 2.52664M 10177.0570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza 70. duro

Supporto tecnico