Codice articolo del costruttore: 70.2-NBR-25-SW
Marca: GANTER
Prezzo: 1.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
h: 5
d1: 25
d2: 26
Peso: 1.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
70.2-NBR-25-SW
s | 0.5 | RoHS | Ja | Colore | SW |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NBR. Gomma di acrilonitrile-butadiene |
Si trova sulla pagina di Cappucci in gomma, magneti di mantenimento, il codice articolo è il seguente: 70.2-NBR-25-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70.2-NBR-25-SW.
Configura
Proprietà di base
h
d1
d2
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
70.2-NBR-16-SW |
70.2-NBR-20-SW |
70.2-NBR-32-SW |
70.2-NBR-40-SW |
70.2-NBR-50-SW |
70.2-NBR-63-SW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | h | d1 | d2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | 16 | 17 | 1.0 | |
1.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 20 | 21 | 1.0 | |
1.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 32 | 33 | 1.0 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 40 | 41 | 1.0 | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 50 | 51 | 4.0 | |
2.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 63 | 64 | 5.0 |