Dischi distanziatori dischi del piede, sottostrato in gomma, vulcanizzati (438-64-13-6-B-70)

Dischi distanziatori dischi del piede, sottostrato in gomma, vulcanizzati 438-64-13-6-B-70
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 438-64-13-6-B-70

Marca: GANTER

Prezzo: 17.08

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: B. Montaggio con tampone adesivo

a: 13

s1: 2.5

d1: 64

d2: 6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

438-64-13-6-B-70

Codice componente
438-64-13-6-B-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo a s1 d1 d2 Peso
(g)
d3 s2

17.08 €

1 Disponibile 7 giorni B. Montaggio con tampone adesivo132.564699.0111.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza 70

Si trova sulla pagina di Dischi distanziatori dischi del piede, sottostrato in gomma, vulcanizzati, il codice articolo è il seguente: 438-64-13-6-B-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 438-64-13-6-B-70.

Tipologia prodotto

Codice componente
438-19-3-4-B-70
438-19-7-4-A-70
438-19-7-4-B-70
438-64-26-6-A-70
438-64-26-6-B-70
438-64-5-6-A-70
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo a s1 d1 d2 Peso
(g)
d3 s2

4.16 €

1 Disponibile 7 giorni B. Montaggio con tampone adesivo31.51943.07.51.1

1.82 €

1 Disponibile 7 giorni A. Montaggio con foro di fissaggio71.51944.07.5-

4.28 €

1 Disponibile 7 giorni B. Montaggio con tampone adesivo71.51945.07.51.1

16.62 €

1 Disponibile 7 giorni A. Montaggio con foro di fissaggio262.5646141.011-

20.88 €

1 Disponibile 7 giorni B. Montaggio con tampone adesivo262.5646141.0111.1

9.82 €

1 Disponibile 7 giorni A. Montaggio con foro di fissaggio52.564666.011-

Supporto tecnico