Pedane, senza foro centrale di fissaggio (36.1-80-R20-A)

Pedane, senza foro centrale di fissaggio 36.1-80-R20-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 36.1-80-R20-A

Marca: GANTER

Prezzo: 13.10

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: A. senza sottofondo in gomma

Diametro piede d1: 80

s: -

l1: 15

Belastbarkeit: 110. 110


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36.1-80-R20-A

Codice componente
36.1-80-R20-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro piede d1 s l1 Belastbarkeit x1 d2 l2 Peso
(g)
Raggio r

13.10 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma80-15110. 110-25.54.6275.0R20

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Pedane, senza foro centrale di fissaggio, il codice articolo è il seguente: 36.1-80-R20-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36.1-80-R20-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
36.1-100-R20-C
36.1-125-R25-A
36.1-125-R25-B
36.1-125-R25-C
36.1-80-R20-B
36.1-80-R20-C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro piede d1 s l1 Belastbarkeit x1 d2 l2 Peso
(g)
Raggio r

19.10 €

1 Disponibile 7 giorni con O-ring100-17.5110. 110-25.54.6465.0R20

27.16 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma125-21170. 170-325.8860.0R25

32.36 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma125521-50. 50325.8944.0R25

27.82 €

1 Disponibile 7 giorni con O-ring125-21170. 170-325.8870.0R25

14.80 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma80315-20. 2025.54.6296.0R20

13.38 €

1 Disponibile 7 giorni con O-ring80-15110. 110-25.54.6278.0R20

Supporto tecnico