Pedane, foro centrale di fissaggio (37.1-160-R30-B)

Pedane, foro centrale di fissaggio 37.1-160-R30-B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 37.1-160-R30-B

Marca: GANTER

Prezzo: 55.48

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: A. senza sottofondo in gomma

Diametro piede d1: 160

s: 6

l1: 27

Belastbarkeit: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

37.1-160-R30-B

Codice componente
37.1-160-R30-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro piede d1 s l1 Belastbarkeit x1 d2 l2 Peso
(g)
d3 Raggio r

55.48 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma160627-70. 7038.571868.020.5R30

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Pedane, foro centrale di fissaggio, il codice articolo è il seguente: 37.1-160-R30-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 37.1-160-R30-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
37.1-125-R25-A
37.1-125-R25-B
37.1-125-R25-C
37.1-160-R30-C
37.1-200-R35-A
37.1-200-R35-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro piede d1 s l1 Belastbarkeit x1 d2 l2 Peso
(g)
d3 Raggio r

27.08 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma125-21130. 130-325.8835.016R25

32.48 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma125521-50. 50325.8917.016R25

28.08 €

1 Disponibile 7 giorni con O-ring125-21130. 130-325.8845.016R25

49.26 €

1 Disponibile 7 giorni con O-ring160-27180. 180-38.571725.020.5R30

73.72 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma200-33230. 230-457.93255.025.5R35

86.82 €

1 Disponibile 7 giorni A. senza sottofondo in gomma200833-110. 110457.93581.025.5R35

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico