Bulloni con collari per testa del cilindro, acciaio (732.1-M10-12-16-ST)

Bulloni con collari per testa del cilindro, acciaio 732.1-M10-12-16-ST
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 732.1-M10-12-16-ST

Marca: GANTER

Prezzo: 6.18

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura d1: M 10

s: 6. 6

l3: 6

l2: 13

Peso: 26.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

732.1-M10-12-16-ST

Codice componente
732.1-M10-12-16-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura d1 s l3 l2 Peso
(g)
Diametro bussola d2 d3 Lunghezza l1

6.18 €

1 Disponibile 7 giorni M 106. 661326.0121916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale ST. Acciaio

Si trova sulla pagina di Bulloni con collari per testa del cilindro, acciaio, il codice articolo è il seguente: 732.1-M10-12-16-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 732.1-M10-12-16-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
732.1-M12-14-18-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura d1 s l3 l2 Peso
(g)
Diametro bussola d2 d3 Lunghezza l1

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni M 128. 881653.0142218

Supporto tecnico