Fascette a 1 orecchio acciaio trattato (0709E)

Fascette a 1 orecchio acciaio trattato 0709E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0709E

Marca: PREVOST

Prezzo: 12.07

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza fascetta: 6 mm

Diametro (min. - max.): 07 - 09 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0709E

Codice componente
0709E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

12.07 €

100 7 giorni 607 - 09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Fascetta inviolabile Confezionamento 100

Si trova sulla pagina di Fascette a 1 orecchio acciaio trattato, il codice articolo è il seguente: 0709E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0709E.

Tipologia prodotto

Codice componente
0810E
0911E
1012E
1113E
1214E
1416E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

12.07 €

100 7 giorni 608 - 10

12.27 €

100 7 giorni 6,509 - 11

0.12 €

100 7 giorni 6,510 - 12

0.12 €

100 7 giorni 6,511 - 13

0.20 €

100 7 giorni 712 - 14

0.18 €

100 7 giorni 714 - 16

Supporto tecnico