Fascette 2 orecchie acciaio INOX 304 (Codici componente)

Fascette 2 orecchie acciaio INOX 304
Le nostre fascette stringitubo:
Fascette ad orecchio
Le fascette ad orecchio assicurano il fissaggio
di tubi flessibili, PVC, gomma
o altri materiali:
• Sicurezza e durata dell'attacco
• Veloce e facile da montare
• Ampia gamma di usi
• Soluzione molto economica
Fascette a vite a fascia piena
PBS - PBI - PBX:
• tecnologia perfettamente adatta al serraggio
per il fissaggio di tubi flessibili
• produzione in acciai di qualità superiore
Fascette a vite a fascia traforata
PBJ:
• Flessibilità della striscia perforata
• Economia
• Possibilità di realizzare fascette personalizzate e di grandi diametri (kit)
Fascette Robuste
PBR - Fascette pesanti per tubi spessi
Fascette con guaina di gomma
PBC - Fascette con protezione in gomma: smorzamento di eventuali vibrazioni
e protezione della parte o dei tubi mantenuti.
Disponibile in strisce da 12 e 15 mm.
Fascette a doppio filo zincato
PF - Tecnica a due fili con spaziatura costante: soluzione economica per sigillature difficili,
soprattutto sulle punte lisce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

INOX 1518

Codice componente
INOX 1518
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

0.58 €

100 7 giorni 815 - 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Fascetta inviolabile Confezionamento 100

Si trova sulla pagina di Fascette 2 orecchie acciaio INOX 304, il codice articolo è il seguente: INOX 1518.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto INOX 1518.

Tipologia prodotto

Codice componente
INOX 0911
INOX 1113
INOX 1315
INOX 1720
INOX 2023
INOX 2327
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

38.42 €

100 7 giorni 709 - 11

0.43 €

100 7 giorni 711 - 13

0.50 €

100 7 giorni 713 - 15

0.60 €

100 7 giorni 817 - 20

0.67 €

100 7 giorni 820 - 23

2.98 €

100 7 giorni 1023 - 27

Supporto tecnico