Codice articolo del costruttore: 0911P
Marca: PREVOST
Prezzo: 2.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 40 mm
Diametro (min. - max.): 9 - 11 mm
Lunghezza: 55 mm
Altezza: 7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0911P
Si trova sulla pagina di O clips in Acciaio trattato standard, il codice articolo è il seguente: 0911P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0911P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Diametro (min. - max.)(mm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0709P |
1113P |
1315P |
1517P |
1518P |
1720P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Diametro (min. - max.) (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 7 giorni | 30 | 7 - 9 | 40 | 7 | ||
2.78 € | 1 | 7 giorni | 45 | 11 - 13.3 | 45 | 17 | ||
3.25 € | 1 | 7 giorni | 40 | 13 - 15 | 90 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 7 giorni | 55 | 14 - 17 | 60 | 20 | ||
3.68 € | 1 | 7 giorni | 45 | 15 - 18 | 110 | 8 | ||
4.13 € | 1 | 7 giorni | 50 | 17 - 20 | 140 | 8 |