Fascette a 1 orecchio INOX 304 (INOX 0708EG)

Fascette a 1 orecchio INOX 304 INOX 0708EG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: INOX 0708EG

Marca: PREVOST

Prezzo: 40.87

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza fascetta: 6 mm

Diametro (min. - max.): 7,5 - 8,5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

INOX 0708EG

Codice componente
INOX 0708EG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

40.87 €

100 7 giorni 67,5 - 8,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Fascetta inviolabile Confezionamento 100

Si trova sulla pagina di Fascette a 1 orecchio INOX 304, il codice articolo è il seguente: INOX 0708EG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto INOX 0708EG.

Tipologia prodotto

Codice componente
INOX 0809EG
INOX 0910EG
INOX 1011EG
INOX 1012EG
INOX 1113EG
INOX 1314EG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

61.72 €

100 7 giorni 68,2 - 9,5

42.97 €

100 7 giorni 6,59 - 10,5

0.47 €

100 7 giorni 6,510 - 11,5

0.48 €

100 7 giorni 6,510,5 - 12,5

0.53 €

100 7 giorni 711,5 - 13,5

0.57 €

100 7 giorni 712,5 - 14,5

Supporto tecnico