Fascette 2 orecchie acciaio trattato (0709)

Fascette 2 orecchie acciaio trattato 0709

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0709

Marca: PREVOST

Prezzo: 17.02

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza fascetta: 6 mm

Diametro (min. - max.): 07 - 09 mm

Confezionamento: 100


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0709

Codice componente
0709
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento

17.02 €

100 7 giorni 607 - 09100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Fascetta inviolabile

Si trova sulla pagina di Fascette 2 orecchie acciaio trattato, il codice articolo è il seguente: 0709.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0709.

Tipologia prodotto

Codice componente
0507
0911
1113
1315
1517
1518
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento

12.98 €

100 7 giorni 605 - 07100

17.02 €

100 7 giorni 709 - 11100

17.62 €

100 7 giorni 711 - 13100

18.55 €

100 7 giorni 713 - 15100

24.43 €

100 7 giorni 714 - 17100

24.43 €

100 7 giorni 715 - 18100

Supporto tecnico