Fascette doppio filo zincate - Banda di 8 mm (PF 1316)

Fascette doppio filo zincate - Banda di 8 mm PF 1316

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PF 1316

Marca: PREVOST

Prezzo: 92.77

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro (min. - max.): 13 - 16 mm

Confezionamento: 50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PF 1316

Codice componente
PF 1316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento

92.77 €

50 7 giorni 13 - 1650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni (della Testa della Vite)(mm) 8 Materiale Acciaio zincato

Si trova sulla pagina di Fascette doppio filo zincate - Banda di 8 mm, il codice articolo è il seguente: PF 1316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF 1316.

Tipologia prodotto

Codice componente
PF 1521
PF 2023
PF 2225
PF 2427
PF 2731
PF 3135
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento

72.75 €

50 7 giorni 15 - 2150

62.32 €

50 7 giorni 20 - 2350

63.53 €

50 7 giorni 22 - 2550

74.75 €

50 7 giorni 24 - 2750

82.42 €

50 7 giorni 27 - 3150

92.13 €

50 7 giorni 31 - 3550

Supporto tecnico