Codice articolo del costruttore: PBJ9 5070
Marca: PREVOST
Prezzo: 0.57 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Vite di serraggio: 4 Nm
Diametro (min. - max.): 47 - 67 mm
Confezionamento (Scatola di cartone): 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PBJ9 5070
Codice componente
|
---|
PBJ9 5070 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di serraggio (Nm) | Diametro (min. - max.) (mm) | Confezionamento (Scatola di cartone) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 25 | 7 giorni | 4 | 47 - 67 | 25 |
Loading...
Larghezza fascetta(mm) | 9 | Materiale | Acciaio zincato trattato |
---|
Si trova sulla pagina di Fascette a vite perforate - Banda di 9 mm, il codice articolo è il seguente: PBJ9 5070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBJ9 5070.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di serraggio(Nm)
Diametro (min. - max.)(mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PBJ9 1222 |
PBJ9 1627 |
PBJ9 2335 |
PBJ9 3045 |
PBJ9 3250 |
PBJ9 7090 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di serraggio (Nm) | Diametro (min. - max.) (mm) | Confezionamento (Scatola di cartone) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 100 | 7 giorni | 3 | 14 - 24 | 100 | ||
0.42 € | 50 | 7 giorni | 3 | 18 - 28 | 50 | ||
0.48 € | 50 | 7 giorni | 3 | 24 - 36 | 50 | ||
0.48 € | 25 | 7 giorni | 3 | 25 - 45 | 25 | ||
0.57 € | 25 | 7 giorni | 3 | 32 - 52 | 25 | ||
0.65 € | 1 | 7 giorni | 4 | 77 - 97 | 10 |