Fascette rinforzate - Banda larga (PBR 2325)

Fascette rinforzate - Banda larga PBR 2325

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PBR 2325

Marca: PREVOST

Prezzo: 2.40

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Vite di serraggio: 12 Nm

Larghezza fascetta: 18 mm

Diametro (min. - max.): 23 - 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PBR 2325

Codice componente
PBR 2325
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di serraggio
(Nm)
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

2.40 €

1 7 giorni 121823 - 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Vite acciaio, fascetta inox Confezionamento 1

Si trova sulla pagina di Fascette rinforzate - Banda larga, il codice articolo è il seguente: PBR 2325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBR 2325.

Tipologia prodotto

Codice componente
PBR 125132
PBR 132139
PBR 139146
PBR 239252
PBR 2527
PBR 2729
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vite di serraggio
(Nm)
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

7.28 €

1 7 giorni 2320125 - 132

7.68 €

1 7 giorni 2320132 - 139

8.02 €

1 7 giorni 2320139 - 146

12.98 €

1 7 giorni 3630239 - 252

2.33 €

1 7 giorni 121825 - 27

2.40 €

1 7 giorni 121827 - 29

Supporto tecnico