Clip doppio O in acciaio inox (INOX 1518P)

Clip doppio O in acciaio inox INOX 1518P

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: INOX 1518P

Marca: PREVOST

Prezzo: 6.82

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 5 mm

Diametro (min. - max.): 15 - 18 mm

Lunghezza: 10 mm

Altezza: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

INOX 1518P

Codice componente
INOX 1518P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)

6.82 €

1 7 giorni 515 - 18102

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Clip doppio O in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: INOX 1518P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto INOX 1518P.

Tipologia prodotto

Codice componente
INOX 0911P
INOX 1113P
INOX 1315P
INOX 1720P
INOX 2023P
INOX 2327P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)

4.83 €

1 7 giorni 559 - 1120010

5.42 €

1 7 giorni 5011 - 1310010

6.12 €

1 7 giorni 5013 - 1520010

6.93 €

1 7 giorni 5017 - 2020010

4.37 €

1 7 giorni 5020 - 2319514

15.88 €

1 7 giorni 5023 - 2720010

Supporto tecnico